Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MASCSCND |
Artikelgruppenbeschreibung | MAGNA runder Magnete für Schraubbefestigung |
Material | Neodymium Nd-Fe-B |
Artikelnummer | MASCSCND0120003 |
Artikelnummer Nahme | 12 x 3 NC-12R |
Fabriknummer | MASCSC |
Markenname | MAGNA |
Rabattgruppe | PD043 |
Material | Metall übrig |
Aussendurchmesser | 12 |
Code | NC-12R |
Höhe | 3 |
Haltkraft in kg | 2 |
Bemerkungen | verzinkt |
Durchmesser Schraubloch | 3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/magnete/magna-magnete-scheiben/mascscnd0120003