Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MARI00SM |
Artikelgruppenbeschreibung | MAGNA Magnet Scheiben |
Material | Samarium Sm-Co |
Artikelnummer | MARI00SM0140003 |
Artikelnummer Nahme | RND 14x 4 H=3 |
Fabriknummer | MARI |
Markenname | MAGNA |
Rabattgruppe | PD043 |
Material | Metall übrig |
Innendurchmesser | 4 |
Aussendurchmesser | 14 |
Höhe | 3 |
Haltkraft in kg | 1.4 |
Remanenz kG | 2.5 |
Remanenz mT | 250 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/magnete/magna-magnete-scheiben/mari00sm0140003