Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MAPLSCND |
Artikelgruppenbeschreibung | MAGNA rechtwinkel Magnete Schrauben befestigung |
Material | Neodymium Nd-Fe-B |
Artikelnummer | MAPLSCND0200003 |
Artikelnummer Nahme | 20x10x3 NC-20L |
Fabriknummer | MAPLSC |
Markenname | MAGNA |
Rabattgruppe | PD043 |
Material | Metall übrig |
Breite | 10 |
Code | NC-20L |
Höhe | 3 |
Haltkraft in kg | 2.5 |
Länge | 20 |
Bemerkungen | verzinkt |
Durchmesser Schraubloch | 3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/magnete/magna-magnete-rechtwinkel-neodymium/maplscnd0200003