Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MAKOGWND |
Artikelgruppenbeschreibung | MAGNA kugelgelenke mit Magnet |
Material | Neodymium Nd-Fe-B |
Artikelnummer | MAKOGWND0180000 |
Artikelnummer Nahme | RND18+M4 KD-418 |
Fabriknummer | MAKOGW |
Markenname | MAGNA |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD043 |
Material | Metall übrig |
Durchmesser | 13 |
Lochgröße | 6 |
Höhe | 20 |
Haltkraft in kg | 5 kg |
Kugeldurchmesser | 18 |
Schraube | M 4 x 12 |
Durchmesser Schraubloch | M 4 |
Gesamthöhe | 36 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/magnete/magna-magnete-kugel-und-stange/makogwnd0180000