Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MAKO00ND |
Artikelgruppenbeschreibung | MAGNA kugel Magnete |
Material | Neodymium Nd-Fe-B |
Artikelnummer | MAKO00ND0100000 |
Artikelnummer Nahme | RND 10 GOUD PL. |
Fabriknummer | MAKO |
Markenname | MAGNA |
Rabattgruppe | PD043 |
Material | Metall übrig |
Oberfläche | Vergoldet |
Durchmesser | 10 |
Bemerkungen | verguld |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/magnete/magna-magnete-kugel-und-stange/mako00nd0100000