Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | FASSTOK1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Lochstopfen |
Material | Polyamid 6.6 Schwarz |
Artikelnummer | FASSTOK10080002 |
Artikelnummer Nahme | 8,0 76080 |
Fabriknummer | FASSTO |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Bestellnummer | 76080 |
Bohrlochdurchmesser | 8.0 |
Kopfdurchmesser | 9.5 |
Kopfhöhe | 1.6 |
Max. Plattedicke | 1.6 |
Gesamtlänge | 8.0 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/kunststoff-elemente/selbstklebende-stostangen-geausefue-und-lochstopfen/fasstok10080002