Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KORR2MK0 |
Artikelgruppenbeschreibung | KORREX Isolierbuchse (Typ II) |
Material | Nylon 6, Natur |
Artikelnummer | KORR2MK00050012 |
Artikelnummer Nahme | 5,3 X 12 |
Fabriknummer | KORR2M |
Markenname | KORREX |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Durchmesser | 6.8 |
Lochdurchmesser | 5.3 |
Flanschdurchmesser | 12 |
Höhe Auflageflach | 1 |
Gesamtlänge | 12 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/kunststoff-elemente/korrex-kappe-und-isolierbuchse/korr2mk00050012