Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | N2214810 |
Artikelgruppenbeschreibung | HellermannTyton® EVO cut Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff |
Material | Kunststoff |
Artikelnummer | N22148109065970 |
Artikelnummer Nahme | 110-05005 2 - 7.8mm/max. 1.8mm |
Fabriknummer | BN 22148 |
Rabattgruppe | PD057 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/kunststoff-elemente/kabelbinder-und-spannpistolen/n22148109065970