Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | FASKBTK1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kabelbinder Typ TwistTail |
Material | Polyamid 6.6 Schwarz |
Artikelnummer | FASKBTK12820470 |
Artikelnummer Nahme | 282 X 4,7 |
Fabriknummer | TT |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Bereich | 75 |
Länge x Breite | 282x4.7 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/kunststoff-elemente/kabelbinder-und-spannpistolen/faskbtk12820470