Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 5401I010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugel für Kugellager geschliffen |
Material | Stahl,gehärtet 60-66 HRC |
Artikelnummer | 5401I0100050000 |
Artikelnummer Nahme | 5/16"" G40 |
DIN-nummer | 5401 |
Gewinde | Zoll |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Durchmesser | 7.938 |
Nennmass | 5/16 |
Toleranz | G40 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/kugel/kugeln-fur-kugellager/5401i0100050000