Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 540100A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugel für Kugellager |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4301 |
Artikelnummer | 540100A20100000 |
Artikelnummer Nahme | 10 mm G40 |
DIN-nummer | 5401 |
Fabriknummer | BN 1353 |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Edelstahl |
Kugeldurchmesser | 10 |
Toleranz | G40 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/kugel/kugeln-fur-kugellager/540100a20100000