Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 54010010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugel für Kugellager geschliffen |
Material | Stahl,gehärtet 60-66 HRC |
Artikelnummer | 540100100080000 |
Artikelnummer Nahme | 8 mm G40 |
DIN-nummer | 5401 |
Fabriknummer | BN 869 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Kugeldurchmesser | 8 |
Toleranz | G40 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/kugel/kugeln-fur-kugellager/540100100080000