Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | FOASS0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | H&S Sortiment Unterlagsfolien |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4310 |
Artikelnummer | FOASS0A21000000 |
Artikelnummer Nahme | 100X500 Nr100/1 |
Fabriknummer | FOASS |
Markenname | H+S |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | Edelstahl |
Menge | 9 |
Abmessung | 100x500 |
Bestellnummer | 100/1 |
Reihe | 0.02-1.00 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/hs-prezisionsfolien/hs-kalibrierte-unterlagsfolien/foass0a21000000