Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | FOASS010 |
Artikelgruppenbeschreibung | H&S Sortiment Unterlagsfolien |
Material | Stahl,W.Nr. 1.1274 |
Artikelnummer | FOASS0100502000 |
Artikelnummer Nahme | 50X300 Nr.50/2 |
Fabriknummer | FOASS |
Markenname | H+S |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | Stahl |
Menge | 23 |
Abmessung | 50x300 |
Bestellnummer | 50/2 |
Reihe | 0.03-1.00 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/hs-prezisionsfolien/hs-kalibrierte-unterlagsfolien/foass0100502000