Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PBF000KV |
Artikelgruppenbeschreibung | PERMABOND biegsame Anaerobe Klebstoff |
Material | Acrylat |
Artikelnummer | PBF000KV2010050 |
Artikelnummer Nahme | F201 ANAER 50ML |
Fabriknummer | F |
Markenname | PERMABOND |
Rabattgruppe | PD044 |
Material | Kleber usw. |
Abw. Verpackung | Fles |
Inhalt | 50 ml |
Maximal | 0.2 mm |
Art | Anaerobe |
Stärke | 1-2K mP/s |
Anwendung | Flexibel |
Art | F-201 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/chemie/permabond-biegsame-klebstoff-epoxy-oder-acrylat/pbf000kv2010050