Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | B38074K1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Drei-Sterngriffschraube |
Material | Polyamid Schwarz+Stahl verz |
Artikelnummer | B38074K10101020 |
Artikelnummer Nahme | M10 X 20 Ster 65 BK38.0074.065100020 |
Fabriknummer | 38.0074 |
Markenname | BÄCKER |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/sterngriffmuttern-und---schraube/b38074k10101020