Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ZISKSCK4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Bäcker Klemmhebelschrauben |
Material | Kunststoff,orange+St5.8 brun. |
Artikelnummer | ZISKSCK40120025 |
Artikelnummer Nahme | M12X25 R=92 |
Fabriknummer | 380304 |
Markenname | BÄCKER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Durchm. Klemmgriff | 25 |
Durchm. Stahlbüchse | 19 |
Grifflänge | 92 |
Max. Höhe | 64 |
Metrisch | M 12 |
Stiellänge | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/klemmhebelmuttern-und--schraube/zisksck40120025