Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ZISKSCK4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Bäcker Klemmhebelschrauben |
Material | Kunststoff,orange+St5.8 brun. |
Artikelnummer | ZISKSCK40101035 |
Artikelnummer Nahme | M10X35 L R=78 |
Fabriknummer | 380304 |
Markenname | BÄCKER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Durchm. Klemmgriff | 22 |
Durchm. Stahlbüchse | 16 |
Grifflänge | 78 |
Max. Höhe | 54 |
Metrisch | M 10 |
Stiellänge | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/klemmhebelmuttern-und--schraube/zisksck40101035