Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ZISKSAK1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Bäcker Klemmhebelschrauben |
Material | Edelstahl 1.4305 mit schwarzem Kunststoffgriff |
Artikelnummer | ZISKSAK10061020 |
Artikelnummer Nahme | M6X20 R=65 |
Fabriknummer | 380304 |
Markenname | BÄCKER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Durchm. Klemmgriff | 19 |
Durchm. Stahlbüchse | 13.5 |
Grifflänge | 65 |
Max. Höhe | 45.5 |
Metrisch | M 6 |
Stiellänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/klemmhebelmuttern-und--schraube/zisksak10061020