Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ZISKSA14 |
Artikelgruppenbeschreibung | Backer Klemmhebelschrauben |
Material | Zinkdrckg.,orange+RVS 1.4305 |
Artikelnummer | ZISKSA140080020 |
Artikelnummer Nahme | M 8X20 R=65 |
Fabriknummer | 380306 |
Markenname | BÄCKER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Metall übrig |
Durchm. Klemmgriff | 18 |
Durchm. Stahlbüchse | 13.5 |
Grifflänge | 65 |
Max. Höhe | 45.5 |
Metrisch | M 8 |
Stiellänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/klemmhebelmuttern-und--schraube/zisksa140080020