Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ZISKSA11 |
Artikelgruppenbeschreibung | Backer Klemmhebelschrauben |
Material | Zinkdrckg.,schwarz+RVS 1.4305 |
Artikelnummer | ZISKSA110040020 |
Artikelnummer Nahme | M 4X20 R=42 |
Fabriknummer | 380306 |
Markenname | BÄCKER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Metall übrig |
Durchm. Klemmgriff | 14 |
Durchm. Stahlbüchse | 10 |
Grifflänge | 42 |
Max. Höhe | 33.5 |
Metrisch | M 4 |
Stiellänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/klemmhebelmuttern-und--schraube/zisksa110040020