Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ZIKSKAK1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Bäcker Klemmhebelschrauben, leicht |
Material | Kunststoff,schwarz+Nirosta |
Artikelnummer | ZIKSKAK10080040 |
Artikelnummer Nahme | M 8X40 R=65 |
Fabriknummer | 380302 |
Markenname | BÄCKER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Zähnezahl | 12 |
Durchm. Klemmgriff | 20 |
Durchm. Stahlbüchse | 15 |
Höhe | 36 |
Grifflänge | 65 |
Max. Höhe | 49.7 |
Metrisch | M 8 |
Stiellänge | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/klemmhebelmuttern-und--schraube/zikskak10080040