Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 468PBA10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gebogen Handkurbel Passb. |
Material | Guss (GGG)glatt nachbearbeitet |
Artikelnummer | 468PBA100170001 |
Artikelnummer Nahme | RND 17 65250 |
DIN-nummer | 468A |
Fabriknummer | 65A |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Gusseisen |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/bugelgriff-und-handkurbel/468pba100170001