Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 39K000K1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Feste Ballengriff |
Material | Kunststoff schwarz,Gew.StZn |
Artikelnummer | 39K000K10100000 |
Artikelnummer Nahme | M 10 6225 |
DIN-nummer | 39 |
Fabriknummer | 62 |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Kunststoff |
Durchmesser Tragfläche | 16 |
Grösster Durchmesser | 25 |
Länge | 14 |
Grifflänge | 80 |
Metrisch | M 10 |
Schlüsselweite | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/bediengriffe/bugelgriff-und-handkurbel/39k000k10100000