Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PP000010 |
Artikelgruppenbeschreibung | UNBRAKO Verschluss-Stopfen mit Innensechskant |
Material | Stahl,33 HRC,klasse 33H |
Artikelnummer | PP0000100020000 |
Artikelnummer Nahme | R(BSPT) 1/8-28 l = 9,5 |
Fabriknummer | P |
Markenname | UNBRAKO |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | R(BSPT) |
Klasse | 33H |
Rabattgruppe | PD019 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gänge pro Zoll | 28 |
Grösster Durchmesser | 9.7 |
Länge | 9.5 |
R(BSPT) | 1/8" |
Schlüsselweite | 3/16" |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/stopfen-zoll/verschlussstopfe-mit-ausseninnensechskant-konisch-rbspt/pp0000100020000