Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SP82TX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkkopf Spanplattenschrauben mit Torx |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | SP82TX1Z0040050 |
Artikelnummer Nahme | 4 X 50 VG T20 |
Fabriknummer | SP82TX |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Für Spanholz |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 4 |
Kopfdurchmesser | 8 |
Kopfhöhe | 2.6 |
Torxdurchmesser | 3.35 |
Torxnummer | 20 |
Gesamtlänge | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/senkkopf-spanplattenschrauben/sp82tx1z0040050