Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SP7982A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Spannplattenschrauben mit Senkkopf und Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Rostfreiem Stahl A4 |
Artikelnummer | SP7982A40030025 |
Artikelnummer Nahme | 3 X 25/25 |
Fabriknummer | SP7982 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Spanholz |
Klasse | A4 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | 3 |
Kopfdurchmesser | 6 |
Kopfhöhe | 1.9 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Gesamtlänge | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/senkkopf-spanplattenschrauben/sp7982a40030025