Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SP7982A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Spannplattenschrauben mit Senkkopf und Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | SP7982A20030020 |
Artikelnummer Nahme | 3 X 20 VG |
Fabriknummer | SP7982, BN 5209 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Spanholz |
Klasse | A2 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | 3 |
Kopfdurchmesser | 6 |
Kopfhöhe | 1.9 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Gesamtlänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/senkkopf-spanplattenschrauben/sp7982a20030020