Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SP79821Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Spannplattenschrauben mit Senkkopf und Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | SP79821Z0030035 |
Artikelnummer Nahme | 3 X 35 VG |
Fabriknummer | SP7982, BN 1218, BN 2038 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Spanholz |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 3 |
Kopfdurchmesser | 6 |
Kopfhöhe | 1.9 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Gesamtlänge | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/senkkopf-spanplattenschrauben/sp79821z0030035