Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | R264TX18 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachsenkkopfschrauben REISSER HBS mit Torx |
Material | Stahl gehärt.,verz.,gelb pass. Cr6 frei |
Artikelnummer | R264TX180080120 |
Artikelnummer Nahme | 8 X 120 TX40 |
Fabriknummer | RN9264 |
Markenname | REISSER |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Holz |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Gelb |
Gewindedurchmesser | 8.0 |
Gewindelänge | 80 |
Kopfdurchmesser | 14.5 |
L=<130 Min.Gewindelänge | 52 |
Torxnummer | 40 |
Gesamtlänge | 120 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/senkkopf-spanplattenschrauben/r264tx180080120