Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | R251TX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachsenkkopfschrauben R2 mit Torx Teilgewinde |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | R251TX1Z0045050 |
Artikelnummer Nahme | 4,5 X 50 TX20 |
Fabriknummer | RN9251 |
Markenname | REISSER |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Holz |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 4.5 |
Gewindelänge | 66% |
Kopfdurchmesser | 8.5 |
Torxnummer | 20 |
Gesamtlänge | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/senkkopf-spanplattenschrauben/r251tx1z0045050