Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SP79831Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenkspanplattenschrauben mit Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | SP79831Z0045040 |
Artikelnummer Nahme | 4,5 X 40 TG |
Fabriknummer | SP7983, BN 615, BN 2036 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Spanholz |
Kopfform | Linsensenk |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 4.5 |
Kopfdurchmesser | 9 |
Kopfhöhe | 2.9 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Länge | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/linsensenk-spanplattenschrauben/sp79831z0045040