Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | SP81TX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenkopf Spanplattenschrauben mit Torx |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | SP81TX1Z0035016 |
Artikelnummer Nahme | 3,5 X 16 VG T15 |
Fabriknummer | SP81TX |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Für Spanholz |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 3.5 |
Kopfdurchmesser | 7 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Stiellänge | 16 |
Torxdurchmesser | 3.35 |
Torxnummer | 15 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/linsenkopf-spanplattenschrauben/sp81tx1z0035016