Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | R292TX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Tellerkopfschrauben REISSER TKS mit Torx |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | R292TX1Z0080120 |
Artikelnummer Nahme | 8 X 120 TX40 |
Fabriknummer | RN9292 |
Markenname | REISSER |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Holz |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 8.0 |
Gewindelänge | 80 |
Kopfdurchmesser | 22 |
L=130-200 Min.Gewindelänge | 80 |
L=<130 Min.Gewindelänge | 50 |
L=>200 Min.Gewindelänge | 80 |
Steigung | Enkel |
Stiellänge | 120 |
Torxnummer | 40 |
Gesamtlänge | 400 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/spanplatten--und-holzschrauben/linsenkopf-spanplattenschrauben/r292tx1z0080120