Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | CW000020 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zyl.Schr. Innensechsk. |
Material | Stahl,klasse 12.9 |
Artikelnummer | CW0000200060072 |
Artikelnummer Nahme | W 3/8-16X 4.1/2 |
Fabriknummer | C |
Markenname | UNBRAKO |
Antrieb | Innensechskant |
Gewinde | Whitworth |
Klasse | 12.9 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD019 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gänge pro Zoll | 16 |
Kopfdurchmesser | 14.2 |
Kopfhöhe | 9.5 |
Schlüsselweite | 5/16 |
Stiellänge | 4.1/2 |
Vollgewinde bis | 1.1/2 |
Whitworth | 3/8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-zoll/zylinderschrauben-innensechskant-zoll/cw0000200060072