Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | STUDBCB0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Studbolts mit 2 Muttern ANSI B 16.5 |
Material | ASTM A193-B7/A194-2H |
Artikelnummer | STUDBCB00120064 |
Artikelnummer Nahme | 3/4-10UNCX4 |
Fabriknummer | STUDB |
Gewinde | UNC/UNS |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gänge pro Zoll | 10 |
Länge | 4 |
Mutternhöhe | 19.2 |
Schlüsselweite | 31.7 |
UNC | 3/4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-zoll/t-schrauben-und-studbolts-zoll/studbcb00120064