Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | STUDSCB0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestangen in Längen von 1000 mm, UNC/UNS |
Material | Stahl, ASTM A193 B7 |
Artikelnummer | STUDSCB00100000 |
Artikelnummer Nahme | 5/8-11 UNCx1000 |
Fabriknummer | STUDS |
Gewinde | UNC/UNS |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gänge pro Zoll | 11 |
UNC | 5/8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-zoll/gewindestangen-zoll/studscb00100000