Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 975F0060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestangen geschnitten, Lange 1000 mm oder 3 foot (915mm) |
Material | Stahl,klasse 5.8 |
Artikelnummer | 975F00600120000 |
Artikelnummer Nahme | 3/4-16 UNF |
Fabriknummer | 975F |
Gewinde | UNF |
Klasse | 5.8 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gänge pro Zoll | 16 |
UNF | 3/4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-zoll/gewindestangen-zoll/975f00600120000