Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | R798FX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Remform Rundkopfschrauben mit Flansch und Torx plus |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | R798FX1Z0060016 |
Artikelnummer Nahme | 6 x 16 T30IP |
Fabriknummer | R798FX |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Kunststoff |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 6 |
Kopfdurchmesser | 12.0 |
Kopfhöhe | 4.0 |
Höhe Auflageflach | 0.9 |
Steigung | 2.65 |
Stiellänge | 16 |
Torxdurchmesser | 5.6 |
Torxnummer | T30IP |
Gesamtkopfhöhe | 4.0 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-mit-bund-fur-kunststoff/r798fx1z0060016