Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KTBKFXA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Delta-PT Fl.rk.Schrauben mit Flansch und Torx Plus |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | KTBKFXA20025010 |
Artikelnummer Nahme | 2,5 X 10 T8IP |
Fabriknummer | 5451, BN 20165 |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Kunststoff |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | 2.5 |
Kopfdurchmesser | 5.5 |
Höhe Auflageflach | 0.7 |
Stiellänge | 10 |
Torxdurchmesser | 2.4 |
Torxnummer | T8IP |
Gesamtkopfhöhe | 1.9 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-mit-bund-fur-kunststoff/ktbkfxa20025010