Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KTBKFX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Delta-PT Fl.rk.Schrauben mit Flansch und Torx Plus |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | KTBKFX1Z0040014 |
Artikelnummer Nahme | 4 X 14 T20IP |
Fabriknummer | 5451, BN 20040 |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Kunststoff |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 4 |
Kopfdurchmesser | 9 |
Höhe Auflageflach | 1 |
Stiellänge | 14 |
Torxdurchmesser | 3.95 |
Torxnummer | T20IP |
Gesamtkopfhöhe | 3.1 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-mit-bund-fur-kunststoff/ktbkfx1z0040014