Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KTBKFX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Delta-PT Fl.rk.Schrauben mit Flansch und Torx Plus |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | KTBKFX1Z0022005 |
Artikelnummer Nahme | 2,2 X 5 T6IP |
Fabriknummer | 5451, BN 20040 |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Kunststoff |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 2.2 |
Kopfdurchmesser | 5 |
Höhe Auflageflach | 0.6 |
Stiellänge | 5 |
Torxdurchmesser | 1.75 |
Torxnummer | 6 |
Gesamtkopfhöhe | 1.6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-mit-bund-fur-kunststoff/ktbkfx1z0022005