Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KBKFLZ1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | PT-10 Fl.rk.Schr.Flansch KrS Z |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | KBKFLZ1Z0050016 |
Artikelnummer Nahme | 5 X 16 (Z) |
Fabriknummer | 1411B, BN 20092 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Kunststoff |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 5 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Stiellänge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-mit-bund-fur-kunststoff/kbkflz1z0050016