Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | R7981Z1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Remform Linsen Schrauben für Kunststoff, Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | R7981Z1Z0030008 |
Artikelnummer Nahme | 3 x 8 |
Fabriknummer | R7981Z |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Kunststoff |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 3 |
Kernloch max. | 2.55 |
Kernloch min. | 2.34 |
Kopfdurchmesser | 5.3 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Steigung | 1.35 |
Stiellänge | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-fur-kunststoff/r7981z1z0030008