Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PL79811Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Plastite-45, Linsenschrauben für Kunststoff mit Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | PL79811Z0040008 |
Artikelnummer Nahme | 4 X 8 |
Fabriknummer | PL7981 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Kunststoff |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 4 |
Kernloch max. | 3.5 |
Kernloch min. | 3.1 |
Kopfdurchmesser | 7.5 |
Kopfhöhe | 2.8 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Steigung | 1.75 |
Stiellänge | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-fur-kunststoff/pl79811z0040008