Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KT7981A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | PT-10, Linsenkopf Schrauben für Kunststoff mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | KT7981A20040020 |
Artikelnummer Nahme | 4 X 20 (H) |
Fabriknummer | 1412A, BN 13579, BN 20099 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Kunststoff |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | 4 |
Kopfdurchmesser | 7 |
Kopfhöhe | 2.7 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Stiellänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-fur-kunststoff/kt7981a20040020