Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KT79811Z |
Artikelgruppenbeschreibung | PT-10, Linsenkopf Schrauben für Kunststoff mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | KT79811Z0040008 |
Artikelnummer Nahme | 4 X 8 (H) |
Fabriknummer | 1412A, BN 13577 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Für Kunststoff |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | 4 |
Kopfdurchmesser | 7 |
Kopfhöhe | 2.7 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Stiellänge | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-fur-kunststoff/kt79811z0040008