Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MOERB010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern ANSI B 18.6.3 |
Material | Stahl |
Artikelnummer | MOERB0100040000 |
Artikelnummer Nahme | 4-40 UNC sw 6,3 |
Fabriknummer | MOERNR |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | UNC Nr, |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gänge pro Zoll | 40 |
Mutternhöhe | 2.4 |
Schlüsselweite | 6.3 |
UNC | No.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/muttern-und-gewindeeinsatze-zoll/sechskantmuttern-zoll/moerb0100040000