Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 934W0080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, Whitworth |
Material | Stahl,Klasse 8 |
Artikelnummer | 934W00800040000 |
Artikelnummer Nahme | W 1/4-20 |
DIN-nummer | 934 |
Fabriknummer | BN 245 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Whitworth |
Klasse | 8 |
Rabattgruppe | PD012 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gänge pro Zoll | 20 |
Mutternhöhe | 5.5 |
Schlüsselweite | 11 |
Whitworth | 1/4" |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/muttern-und-gewindeeinsatze-zoll/sechskantmuttern-zoll/934w00800040000