Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 431P00M0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantmuttern, niedrig |
Material | Messing |
Artikelnummer | 431P00M00080000 |
Artikelnummer Nahme | G(BSP) 1/2-14 |
DIN-nummer | 431 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | G(BSP) |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Messing |
Gänge pro Zoll | 14 |
G(BSP) | 1/2 |
Mutternhöhe | 8 |
Schlüsselweite | 34 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/muttern-und-gewindeeinsatze-zoll/sechskantmuttern-niedrig-zoll/431p00m00080000